SACB-6/12-16,0HPUR SCO
-
verdelerbox
1401124
verdelerbox, aansluitmethode: M12-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 6, aantal polen: 5, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: nee, Universeel; stamkabelaansluiting: Vaste aansluiting 180°, PUR halogeenvrij, kabellengte: 16 m, afscherming: nee
Productdetails
Producttype | verdelerbox |
aantal polen | 5 |
Aantal steekplAatsen | 6 |
polarisatie | A |
bedrijfsspanning maximaal Umax | 135 V |
nominale spanning UN | 120 V |
nominale stroom totaal | 12 A |
stroombelastbaarheid per kanaal max. | 2 A |
stroombelastbaarheid per steekplaats | 4 A |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode sensor/actor | M12-busconnector |
Aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel | 0,4 Nm |
Aandraaimoment montageschroef voor kastbevestiging | 0,5 Nm |
Aansluitingen | |
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
1-6 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-6 / 3 (0 V) = BU | |
1-6 / 5 (PE) = GNYE |
statusindicatie aanwezig | nee |
Maatschets |
|
Breedte | 58 mm |
Hoogte | 26 mm |
lengte | 126 mm |
materiaal Schroefdraadhuls | Zinkspuitgietwerk |
materiaal behuizing | PBT |
materiaal Gietmassa | PUR |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting O-ring | NBR |
materiaal contact | Cu-legering |
materiaal contactoppervlak | verguld |
materiaal contactblok | PA |
kabellengte | 16 m |
Maatschets |
|
aantal polen | 15 |
Afgeschermd | nee |
aderopbouw signaalleiding | 64x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 20 |
aderopbouw voedingsspanning | 128x 0,10 mm |
AWG voedingsspanning | 17 |
aderdoorsnede | 12x 0,5 mm² (signaal) |
3x 0,5 mm² (Power) | |
kabelbuitendiameter | 10,40 mm ±0,3 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
compleet getwist | aders in lagen getwist |
nominale spanning kabel | 300 V |
Testspanning | 2000 V |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 2 m, snelheid van de verplaatsing: 2 m/s |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 90 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 90 °C |
Artikelnummer | 1401124 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
Productcode | AF3CCA |
GTIN | 4046356524971 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2.697 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2.697 g |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem