PSI-SC-DNET CAN
-
Segmentkoppelingen
2313449
Modulaire segmentkoppeling voor potentiaalscheiding en vergroting van het bereik voor DeviceNet/SDS/CANopen, overdrachtssnelheid tot 1 Mbit/s. Softwarematig zijn verschillende overdrachtssnelheden op de interface te configureren. Hoogwaardige potentiaalscheiding tussen de interfaces, op rail te monteren, voeding: 24 V DC
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | interfaceconverter |
| MTTF | 949 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 443 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 181 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| MTBF | 743 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
| 163 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
| galvanische scheiding | volgens EN 60950 |
| VCC // CAN A // CAN B | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,32 W |
| Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| stroomopname typ. | 55 mA (24 V DC) |
| stroomopname maximaal | 80 mA |
| ≤ 2 A (Bij gebruik in een verzamelstation, via een montagerail-busconnector) | |
| Functie | |
| status- en diagnose-led's | Led's: VCC (voedingsspanning), NET A (Mod/Net Status Port A), NET B (Mod/Net Status Port B), ACT (Activity/dataverkeer) |
| schakelen | |
| benaming uitgang | relaisuitgang |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Type contactswitch | maakcontact |
| schakelspanning minimaal | 10 V DC |
| Schakelspanning maximaal | 30 V DC |
| Continue grensstroom | 500 mA |
| Voeding | |
| Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| bitvervorming, ingang | ± 35 % |
| Bitvervorming, uitgang | < 6,25 % |
| signaal | CAN |
| CANopen® | |
| DeviceNet™ | |
| Data: CAN-interface, volgens ISO/IS 11898 voor DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| seriële overdrachtssnelheid | ≤ 1000 kbit/s |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| Aantal kanalen | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| overdrachtslengte | ≤ 5000 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid en het toegepaste protocol) |
| afsluitweerstand | 124 Ω, inschakelbaar geïntegreerd |
| inschakelbaar geïntegreerd | |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| max. aderdoorsnede AWG | 14 |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| overdrachtsmedium | 2-draads Twisted-Pair, afgeschermd |
| dataformaat/codering | bit stuffing, NRZ |
| Data: CAN-interface, volgens ISO/IS 11898 voor DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| seriële overdrachtssnelheid | ≤ 1000 kbit/s |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| overdrachtslengte | ≤ 5000 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid en het toegepaste protocol) |
| afsluitweerstand | 124 Ω, inschakelbaar geïntegreerd |
| Maatschets |
|
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 111 mm |
| diepte | 121 mm |
| Kleur | groen |
| materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
| Vrije val volgens IEC 60068-2-32 | Vrije val: 1 m |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | 508 Listed |
| Scheepsbouw | |
| Codering | DNV GL |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Trillingen | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 55011 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV |
| luchtontlading | ± 8 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz |
| veldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | ± 2 kV |
| signaal | ± 2 kV |
| Opmerking | criterium B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Ingang | ± 0,5 kV |
| signaal | ± 1 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55011 |
| Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | overeenkomstig algemene VW-AUDI-Seat-norm P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| galvanische scheiding | volgens EN 60950 |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | DIN EN 50178, DIN EN 60950 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2313449 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNC133 |
| GTIN | 4046356451857 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 234,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 234,7 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2709561
-
SAC-5P-920/... - Bussysteemkabel 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB-busconnector 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - D-SUB-busconnector 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - D-SUB-busconnector 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - D-SUB-busconnector 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB-busconnector 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - D-SUB-busconnector 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - D-SUB-busconnector 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - D-SUB-busconnector 2306566
Uw voordelen
Overdrachtssnelheden tot 1 Mbit/s
Alle aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
Via montagerail-busverbinder modulair combineerbaar met de PSI-MOS-glasvezelconverters
Toegelaten voor toepassing in zone 2
Hoogwaardige 4-weg-scheiding tussen alle interfaces
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem