MACX MCR-UI-UI-SP
-
Ingangsscheidingsversterker
2811572
Configureerbare 3-weg-scheidingsversterker met veilige, galvanische scheiding, 24 V, voeding. Met DIP-switches aan de voorzijde, er zijn meer dan 1600 omzettingen mogelijk. Bestelconfiguratie, veerdrukaansluiting, SIL
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Productfamilie | MACX Analog |
| aantal kanalen | 1 |
| Configuratie | DIP-switch |
| Functionaliteit | |
| Configuratie | DIP-switch |
| spaninstelling | ± 4 % |
| zero-instelling | ± 4 % |
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
| grensfrequentie (3 dB) | 10 kHz (omschakelbaar 30 Hz) |
| beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging |
| reactietijd (10-90 %) | 35 µs (10 kHz) |
| 11 ms (30 Hz) | |
| max. temperatuurcoëfficiënt | 0,0075 %/K |
| Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,1 % (op de eindwaarde afgestemd) |
| Potentiaalscheiding | |
| Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding IEC/EN 61010-1 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
| Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
| Isolatie | veilige scheiding |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding IEC/EN 60079-7 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 60079-7 |
| Nominale isolatiespanning | 250 V AC/DC |
| Voeding | |
| nominaal voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| voedingsspanningsbereik | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Vermogensdissipatie | 500 mW (24 V DC / 20 mA) |
| opgenomen vermogen | ≤ 700 mW |
| Signaal: Spanning/stroom | |
| Aantal ingangen | 1 |
| ingangssignaal spanning | 0 mV ... 50 mV |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V (configureerbaar met DIP-switches) | |
| 0 V ... 15 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 0 V ... 100 V | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -50 V ... 50 V | |
| -100 V ... 100 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| minimaal ingangssignaal spanning | ± 50 mV |
| max. ingangssignaal spanning | ± 100 V |
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 1 mA (configureerbaar met DIP-switches) |
| 0 mA ... 1,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 15 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 50 mA | |
| 0 mA ... 100 mA | |
| -1 mA ... 1 mA | |
| -1,5 mA ... 1,5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -15 mA ... 15 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -50 mA ... 50 mA | |
| -100 mA ... 100 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Ingangssignaal stroom minimaal | ± 1 mA |
| max. ingangssignaal stroom | ± 100 mA |
| ingangsweerstand spanningsingang | ca. 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC) |
| ingangsweerstand stroomingang | ca. 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC) |
| Signaal: Spanning/stroom | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja, omschakelbaar |
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V (configureerbaar met DIP-switches) |
| 0 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0,5 V ... 2,5 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| uitgangssignaal spanning invers | 0 V ... 2,5 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA (configureerbaar met DIP-switches) | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| uitgangssignaal stroom invers | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | ≥ 1 kΩ (10 V) |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 600 Ω (20 mA; actief) |
| passief: ≤ (UB-2 V) / Ioutmax | |
| rimpel | < 10 mVeff |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-adereindhuls zonder kunststofhuls) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (TWIN-adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 20 ... 16 (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) |
| Ex-installatie (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,5 mm |
| Hoogte | 107,9 mm |
| diepte | 113,7 mm |
| diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 2000 m) | |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (De technische gegevens hebben betrekking op gebruik op hoogtes van ≤2000 m boven zeeniveau. Voor gebruik op hoogtes > 2000 m boven zeeniveau, zie datablad.) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 3000 m) | |
| Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Nominale isolatiespanning | 190 V |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 4000 m) | |
| Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
| Nominale isolatiespanning | 63 V |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 5000 m) | |
| Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 45 °C |
| Nominale isolatiespanning | 63 V |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | BVS 10 ATEX E 059 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Codering | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Certificaat | PxCIF21UKEX2811284X |
| IECEx | |
| Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | IECEx BVS 10.0044X |
| CCC / China-Ex | |
| Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | 2021122304114077 |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Codering | 2 |
| INMETRO | |
| Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | DNV 21.0063 X |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Trillingen | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 1 % |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 1 % |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Benaming | storingen via voedingsleidingen |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 1 % |
| GB Standard | |
| normen / bepalingen | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2811572 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK1111 |
| Productcode | DK1111 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 171,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 157 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Moduuldragers 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Moduuldragers 2924854
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
MACX MCR-PTB - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Connectorset 1584383
Uw voordelen
Voeding mogelijk via montagerail-busconnector
Instelling van meer dan 1600 signaalomzettingen via DIP-switch aan de voorzijde
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Installatie in zone 2 toelaatbaar
Galvanische 3-weg-scheiding
Grensfrequentie 10 kHz voor tijdkritische toepassingen
Statusindicatie voor voedingsspanning
Uitgang actief of passief
Configureerbare in- en uitgangssignalen inclusief bipolaire stroom- en spanningssignalen
Steekbare schroef of veerdrukaansluittechniek (push-in-aansluittechniek)
Analoge scheidingsversterker voor het scheiden, filteren, versterken en omzetten van standaard Analoge signalen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem