IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62910| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 20 A | 0,2 - 4 | ||
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 300 V | 16 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 150 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40041930| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 20 A | 0,2 - 4 | ||