UK 5-MTK-P/P OG - Messcheidingsklem
3029538

Messcheidingsklem, met testbusschroeven voor de opname van teststekers, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 16 A, 1e etage, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: oranje

Productdetails









Compatibele producten