QTC 2,5-HEDI - Scheidingsklem met hendel
3206678

doorsnede
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Scheidingsklem met hendel, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 20 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: snelaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart/oranje

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Functionele opbouw
Een consequente codering van de aansluitingen
Tijdbesparende opbouw van potentiaalverdelingen
Getest voor spoorwegtoepassingen