QTC 1,5-MT BU - Messcheidingsklem
3205213

Messcheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 17,5 A, 1e etage, aansluitmethode: snelaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Getest voor spoorwegtoepassingen