PTTBS 2,5-MTB/TGB - Scheidingsklem
3210405

Scheidingsklem, Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, twee etages met schuine contour, een scheidingsmes en een scheiding, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 16 A, 1e en 2e etage, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De push-in-aansluitklemmen kenmerken zich behalve door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem door het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van aders met adereindhulzen of massieve aders
De compacte bouwvorm en de frontaansluiting maken aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk
Naast de testmogelijkheden in de dubbele functieschacht is bij alle klemmen een extra testaftakking beschikbaar
Duidelijke identificatie van de scheiding door aanDuiding met kleur
Comfortabele scheiding van stroomcircuits door hendelscheidingsmes