CBL-SIGNAL-LIGHT-INTERFACE-V4A - Schakel- en verdeelinrichting
1087371

Communicatie-interface voor de besturing en diagnose van max. zeven signaleringslampen van het type CSD-SL 200S. Met veiligheidsgerelateerde uitschakelinrichting voor geselecteerde signaleringslampen.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Besturing en veiligheidsgerelateerde diagnose van signaleringslampen via PROFIsafe tot SIL 2/PL d
Veiligheidsgerelateerde uitschakeling van de signaleringslampen volgens configuratie
Snelle inbedrijfstelling zonder programmeerinspanningen
Dankzij standaardinterfaces eenvoudige koppeling van max. 7 signaleringslampen
Langdurig gebruik in ruwe buitenomstandigheden dankzij de zeewaterbestendige V4A-behuizingen