SACC-MS-12PCON SCO - Connector
1559592

Connector, Universeel, 12-polig, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, Piercecon®-snelaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 5,4 mm ... 8,2 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Piercecon®-aansluiting: maximale contactdichtheid in de confectioneerbare connector
Ruimte besparen – met meerpolige connectoren