SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN
-
Apparaatconnector voorwand
1440119
Apparaatconnector voorwand, DeviceNet™, 5-polig, Stift, recht, M8, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 0,25 mm2, PVC-litzendraad
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen met uniforme design-in-bouwvorm