SACC-DSI-M 8MS-3CON-M 8/0,5 - Apparaatconnector achterwand
1453478

Apparaatconnector achterwand, 3-polig, Stift, recht, M8, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, Achterwandmontage, M8 x 1, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 0,25 mm2, PVC-litzendraad

Productdetails









Uw voordelen

voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen met uniforme design-in-bouwvorm