RC-07S1NH25013
-
Apparaatconnector voorwand
1594800
M23, Apparaatconnector voorwand, serie: RC, recht, Schroefvergrendeling, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, insoldeeraansluiting, vlakke afdichting, Wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag