CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-THR-LED - Modulaire RJ45-printplaatconnectors
1337254

Modulaire RJ45-printplaatconnectors, 1x2 multi-poort, aansluitrichting van de connector t.o.v. de printplaat: 90 °, Tab boven, Afgeschermd, schermveren, Led (groen, geel), aantal polen: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, verpakkingsmethode: Tape and Reel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor elke applicatie de passende variant. Verkrijgbaar met en zonder led, single- en multipoort
Met de reflow-functionaliteit is een efficiënt, voordeliger verwerkingsproces mogelijk
Hoge stand-offs maken een ideale thermische luchtstroom bij de verwerking mogelijk
De rolverpakking is perfect voor geautomatiseerde verwerking
Het vergrote temperatuurbereik van -50 °C ... +85 °C maakt het gebruik in veeleisende toepassingen mogelijk
Door de THT-technologie (Through-Hole Technology) wordt een hoge mechanische stabiliteit bij de verbinding van de bus met de printplaat bereikt