PLC-BPT-TTL/1
-
Relaissokkel
2900458
6,2 mm PLC-basisklem voor TTL-signaal met push-in-aansluiting, zonder relais- of solid-state-relaismontage, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 maakcontact, ingangsspanning: TTL (5 V DC)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Productfamilie | PLC-INTERFACE |
| toepassing | TTL-signaal bij de ingang |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Nominale ingangsspanning UN | 5 V DC (TTL) |
| De nominale spanning van het opsteekbare elektromechanische relais of solid-state-relais (zie benodigd toebehoren) wijkt af van de nominale ingangsspanning van de contactdoos met geïntegreerde voorschakeling | |
| 5 V DC (TTL) | |
| De nominale spanning van het opsteekbare elektromechanische relais of solid-state-relais (zie benodigd toebehoren) wijkt af van de nominale ingangsspanning van de contactdoos met geïntegreerde voorschakeling | |
| Relaisbezetting | |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 5 V DC |
| spanningsbereik gerelateerd aan US | 0,9 ... 1,2 |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | 41 mA |
| nominale activeringsspanning UC | 5 V DC (TTL) |
| spanningsbereik gerelateerd aan UC | 0,9 ... 1,2 |
| nominale activeringsstroom IC | 2,5 mA |
| aanspreektijd typ. | 4,5 ms |
| afvaltijd typ. | 3,5 ms |
| bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| overspanningsbeveiliging | |
| overspanningsbegrenzing | > 6,5 V |
| Optorelaisbezetting | |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 5 V DC |
| spanningsbereik gerelateerd aan US | 0,9 ... 1,2 |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | 11,5 mA |
| nominale activeringsspanning UC | 5 V DC (TTL) |
| nominale activeringsstroom IC | 2,5 mA |
| schakelniveau 1-signaal ("H") (TTL-signaal) | > 2 V DC |
| schakelniveau 0-signaal ("L") (TTL-signaal) | < 0,8 V DC |
| aanspreektijd typ. | 35 µs |
| afvaltijd typ. | 320 µs |
| bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| overspanningsbeveiliging | |
| overdrachtsfrequentie | 1000 Hz |
| overspanningsbegrenzing | > 6,5 V |
| Schakelspanning maximaal | 48 V DC |
| schakelspanning minimaal | 3 V DC |
| Continue grensstroom | 100 mA |
| spanningsverlies bij max. continue grensstroom | < 1 V |
| uitgangsschakeling | 2-draads, massavrij |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| overspanningsbeveiliging | |
| Schakelspanning maximaal | 33 V DC |
| schakelspanning minimaal | 3 V DC |
| Continue grensstroom | 3 A |
| spanningsverlies bij max. continue grensstroom | < 200 mV |
| inschakelstroom maximaal | 15 A (10 ms) |
| uitgangsschakeling | 2-draads, massavrij |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| overspanningsbeveiliging |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| diepte | 94 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2900458 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK62A1 |
| Productcode | DK62A1 |
| GTIN | 4046356507783 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 27,19 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 27,19 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8ef2651d-ef2d-437b-a31b-7f216f6840fa |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
-
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
-
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
Uw voordelen
6,2 mm smalle bouwbreedte
Schroef- en veerdrukaansluiting
Beschermklasse RTIII
Veilige scheiding volgens EN 50178 (VDE 0160)
Statusindicatie
4 kVeff-potentiaalscheiding tussen spoel en contact
Doorverbindingsmogelijkheden
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem