PLC-RSP- 48DC/21HC - Relaismodule
2912293

PLC-INTERFACE voor hoge continustromen, bestaande uit basisklem PLC-BSP.../21 HC met veerdrukaansluiting en steekbaar miniatuurrelais, voor montage op montagerail NS 35/7,5, continue grensstroom tot 10 A, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 48 V DC

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Alle gangbare ingangsspanningen van 12 V DC ... 230 V AC
Lange elektrische levensduur door 16 A-relais
Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
Veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
Max. continustroom 10 A
Functionele insteekbruggen