AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F - Relaismodule
2700608

Axioline F, Relaismoduul, relaisuitgangen: 4 (potentiaalvrij), maakcontact, 220 V DC, 230 V AC, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voldoet aan de eisen van IEC 61850-3 en IEEE 1613
4 monostabiele relais
Potentiaalvrije aansluitingen voor 4 actoren
Nominale stroom per uitgang: 8 A
Totaalstroom van het moduul: 32 A (4 x 8 A)
Opgeslagen moduultypeplaatje