Compact multifunctioneel tijdrelais met 4 functies en een instelbaar tijdbereik (50 ms - 1 h), met push-in-aansluiting, 1 wisselcontact
Tijdrelais
ETD-Tijdrelais zijn zeer geschikt voor de besturing van een enkel tijdsverloop. Zeer tijdbesparend zijn de 6 mm-tijdrelais met één instelbare tijd en één vaste functie. Maak gebruik van de compacte tijdrelais in de installatiebehuizingen voor de gebouweninstallatie tot aan de standaardproductie van machines en installaties. Ons multifunctionele relais biedt u een periodebereik en functies naar keuze.
Compact multifunctioneel tijdrelais met 4 functies en een instelbaar tijdbereik (50 ms - 1 h), met schroefaansluiting, 1 wisselcontact
Zeer smal multifunctioneel tijdrelais met 4 functies en een instelbaar tijdbereik (0,1 s tot 300 min), 1 wisselcontact, schroefaansluiting
Multifunctioneel tijdrelais, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC breed voedingsspanningsbereik, met 13 functies, 1 instelbare tijd, naast lp- en li-functies. Instelbare periode (10 ms ... 999 h:59 min), twee configuratieopties, wachtwoordbeveiliging, ondersteuning voor zwakstroomcontacten, ingangen voor PNP- en NPN-naderingsschakelaars, 2 PDT's, schroefaansluiting.
Multifunctioneel tijdrelais, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC breed voedingsspanningsbereik, met 13 functies, 1 instelbare tijd, naast lp- en li functies. Instelbare periode (10 ms ... 999 h:59 min), twee configuratieopties, wachtwoordbeveiliging, ondersteuning voor zwakstroomcontacten, ingangen voor PNP- en NPN-naderingsschakelaars, 2 PDT's, connectoraansluiting.
Compacte impulssensor met instelbare puls- en pauzetijden (50 ms - 100 h), voeding met breed ingangsbereik, met schroefaansluiting, 1 wisselcontact
Zeer smal multifunctioneel tijdrelais met 4 functies, instelbaar tijdbereik (0,1 s tot 300 min), 1 wisselcontact, Push-in-aansluiting
Multifunctioneel tijdrelais, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC breed voedingsspanningsbereik, met 14 functies, 2 instelbare tijden, instelbare periode (10 ms ... 999 h:59 min), twee configuratiemogelijkheden, wachtwoordbeveiliging, ondersteuning voor zwakstroomcontacten, ingangen voor PNP- en NPN-naderingsschakelaars, 2 PDT's, schroefaansluiting
Tijdrelais met afvalvertraging, breed voedingsspanningsbereik van 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, instelbare tijdsduur (10 ms ... 10 min), twee configuratiemogelijkheden, wachtwoordbeveiliging, 2 PDT's, schroefaansluiting.
Tijdrelais met afvalvertraging, breed voedingsspanningsbereik van 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, instelbare tijdsduur (10 ms ... 10 min), twee configuratiemogelijkheden, wachtwoordbeveiliging, 2 PDT's, steekbare aansluiting.
Smart en veelzijdig: multifunctioneel tijdrelais met OLED-display en NFC-communicatie
Met het intelligente, multifunctionele tijdrelais MACX-TR profiteert u van een nauwkeurige instelling en eenvoudige bediening. Via het OLED-display stuurt uw tijdprocessen eenvoudig en betrouwbaar aan.
Uw voordelen met ons smart tijdrelais
- Eenvoudige bediening direct op het apparaat dankzij de combinatie van een OLED-display en druktoetsen
- Intuïtieve tijdsinstelling – zonder berekening en controle
- Gedetailleerd en duidelijk leesbaar display dankzij OLED-techniek
- Nauwkeurig af te lezen tijdsverloop direct op het apparaat
- Optionele communicatie via NFC en smartphone-app
Smal tijdrelais: ideaal voor eenvoudige tijdregelingen
Smal tijdrelais in een behuizingsbreedte van 6,2 mm – slank en nauwkeurig
De extra smalle ETD-BL-tijdrelais zijn de ruimtebesparende en voordelige oplossing voor eenvoudige tijdregelingen: met een instelbare tijd en een vast ingestelde functie.
Verbind de module ook comfortabel in dezelfde behuizing met de zeer compacte relais uit de PLC-INTERFACE-serie. Steekbruggen en systeembekabeling besparen u daarbij veel tijd.
Uw voordelen met ons smal tijdrelais
- Tot en met 70% ruimtewinst ten opzichte van gewone tijdrelais door de bouwbreedte van 6,2 mm
- Nauwkeurige en comfortabele tijdinstelling met verlicht kartelwieltje
- Eenvoudig en zonder gereedschap bekabelen dankzij de Push-in-aansluittechniek
- Snelle installatie door de toepassing van steekbruggen en systeembekabeling
- Smalle tijdrelais zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem
Compacte tijdrelais: ideaal voor standaardproductie en gebouweninstallatie
Ideaal voor standaardproductie en gebouweninstallatie – compacte tijdrelais
ETD-BL-tijdrelais in de compacte installatiebehuizing zijn bijzonder geschikt voor toepassing in de gebouweninstallatie tot aan de standaardproductie van machines en installaties.
Uw voordelen met onze compacte tijdrelais
- Ruimtebesparend, ook in mobiele en decentrale installatiedelen, door compacte installatiebouwvorm
- Universele toepassing in de tijdregeling door talrijke functies
- Eenvoudige bediening: tijdparameters met draaischakelaars comfortabel instelbaar aan de voorzijde van de behuizing
- Wereldwijd gebruik van de varianten met voeding met breed ingangsbereik
- Snel en zonder gereedschap aangesloten dankzij Push-in Technology
- Overzichtelijke diagnose met goed zichtbare status-led's
- Compacte tijdrelais zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem
Multifunctionele tijdrelais: voor alle toepassingen van de klassieke tijdregeling
Multifunctionele relais voor alle toepassingen van de klassieke tijdregeling
De multifunctionele ETD-tijdrelais bieden instelbare tijdsbestekken en talloze functies voor universele toepassing. Met slechts drie uitvoeringen realiseert u alle toepassingen van de klassieke tijdregeling. Meld fouten of schakel installatiedelen gericht uit: op een bouwbreedte van slechts 22,5 mm zijn de multifunctionele tijdrelais voorzien van twee wisselcontactuitgangen.
Uw voordelen met onze multifunctionele relais
- Universele toepassing in de tijdregeling door talrijke functies
- Wereldwijd gebruik dankzij de voeding met breed ingangsbereik
- Eenvoudige bediening: tijdparameters met draaischakelaars comfortabel instelbaar aan de voorzijde van de behuizing
- Ruimtebesparend met twee wisselcontactuitgangen op een bouwbreedte van slechts 22,5 mm
- Nauwkeurige tijdregeling met instelbereiken van milliseconden tot meerdere dagen