cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20061129Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 51 A | 18 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 51 A | 18 - 4 |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40041641Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0,75 - 16 |