cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20061129Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
150 V | 10 A | 26 - 16 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40029329Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 9 A | 0,2 - 1,5 |