cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20061129Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 10 A | 26 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |
Printplaatklem, nominale stroom: 9 A, nominale spanning (III/2): 200 V, nominale doorsnede: 1 mm2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 11, artikelfamilie: SPTA 1/, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 65 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 10 A | 26 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |