PTS-5,08 BK
-
Printklem
1931819
Printplaatklem, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, nominale doorsnede: 0 mm2, aantal potentialen: 1, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 1, artikelfamilie: PTS, rastermaat: 5,08 mm, montage: Golfsolderen, kleur: zwart, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
met kleur geaccentueerde scheidingssteker voor een eenvoudige onderbreking van het stroomcircuit
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk