PT 1,5/ 8-5,0-H - Printklem
1935226

Printplaatklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 8, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 8, artikelfamilie: PT 1,5/..-H, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met draadbescherming, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
groot aansluitvermogen dankzij de rechthoekige aansluitruimte
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk