CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40055535Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 24 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19870326Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Schroefaansluiting | 125 V | 10 A | 30 - 12 | |
2 aders met dezelfde doorsnede | 125 V | 10 A | 16 | |
D | ||||
Schroefaansluiting | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
2 aders met dezelfde doorsnede | 300 V | 10 A | 16 |