MKDS 3/ 2 (1) - Printklem
1711097

Printplaatklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal potentialen: 1, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 2, artikelfamilie: MKDS 3, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
de geïntegreerde ondersteekbeveiliging voorkomt het foutief insteken van de ader onder het klemlichaam
door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk