Printplaatklem, nominale stroom: 13,5 A, nominale spanning (III/2): 200 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 2, artikelfamilie: MKDS 1/..-HT, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: THR-solderen / golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 24 mm