KDS10-PE - Printklem
1704033

productlijn COMBICON Terminals L
doorsnede 10 mm2
rastermaat 10 mm
aansluitmethode Schroefaansluiting met kooilifttechniek
schroefaanzetvorm Lengtesleuf
montagetechniek Golfsolderen

Printklem, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 320 V, nominale doorsnede: 10 mm2, aantal potentialen: 1, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 1, artikelfamilie: KDS 10-PE, rastermaat: 10 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 4,3 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 4, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
eenvoudig doorlussen van potentialen met extra aansluiting naar de printplaat
door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk