IDC 0,3/ 5-3,81 - Printklem
1706206

Printplaatklem, nominale stroom: 5 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 0,34 mm2, aantal potentialen: 5, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 5, artikelfamilie: IDC 0,3, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: snijaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,4 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

aansluiting zonder adervoorbewerking, voor een enorme tijdbesparing
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop