cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19920722Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 31 A | 24 - 8 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 31 A | 24 - 8 |
Printplaat-TWIN-connector, nominale doorsnede: 6 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 32 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen: 3, aantal aansluitingen: 6, artikelfamilie: TSPC 5/..-ST, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON PC 5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Producttype | Printplaat-TWIN-connector |
Productfamilie | TSPC 5/..-ST |
Productlijn | COMBICON Connectors L |
bouwvorm | standaard |
aantal polen | 3 |
Rastermaat | 7,62 mm |
Aantal Aansluitingen | 6 |
Aantal rijen | 1 |
Aantal potentialen | 3 |
bevestigingsflens | zonder |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 32 A |
nominale spanning UN | 1000 V |
overgangsweerstand | 0,6 mΩ |
Nominale spanning (III/3) | 1000 V |
teststootspanning (III/3) | 8 kV |
nominale spanning (III/2) | 1000 V |
teststootspanning (III/2) | 8 kV |
Nominale spanning (II/2) | 1000 V |
teststootspanning (II/2) | 6 kV |
Aansluittechniek | |
bouwvorm | standaard |
connectorsysteem | COMBICON PC 5 |
nominale aderdoorsnede | 6 mm² |
Type contactaansluiting | Bus |
Vergrendeling | |
Type vergrendeling | zonder |
bevestigingsflens | zonder |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
aansluitrichting ader/printplaat | 0 ° |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 8 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 6 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
teststift a x b / diameter | 4,3 mm x 4,0 mm / 4,0 mm |
Striplengte | 15 mm |
gegevens met betrekking tot adereindhulzen zonder isolatiekraag | |
aanbevolen perstang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
adereindhulzen zonder isolatiekraag, volgens DIN 46228‑1 | doorsnede: 0,5 mm²; lengte: 10 mm ... 15 mm |
doorsnede: 0,75 mm²; lengte: 10 mm ... 15 mm | |
doorsnede: 1 mm²; lengte: 10 mm ... 15 mm | |
doorsnede: 1,5 mm²; lengte: 12 mm ... 15 mm | |
doorsnede: 2,5 mm²; lengte: 12 mm ... 15 mm | |
doorsnede: 4 mm²; lengte: 12 mm ... 15 mm | |
doorsnede: 6 mm²; lengte: 12 mm ... 15 mm | |
gegevens met betrekking tot adereindhulzen met isolatiekraag | |
aanbevolen perstang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
adereindhulzen met isolatiekraag, volgens DIN 46228‑4 | doorsnede: 0,5 mm²; lengte: 10 mm ... 15 mm |
doorsnede: 0,75 mm²; lengte: 12 mm ... 15 mm | |
doorsnede: 1 mm²; lengte: 12 mm ... 15 mm | |
doorsnede: 1,5 mm²; lengte: 12 mm ... 15 mm | |
doorsnede: 2,5 mm²; lengte: 12 mm ... 15 mm | |
doorsnede: 4 mm²; lengte: 12 mm ... 15 mm |
Materiaal - contakt | |
Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiaal contact | Cu-legering |
Oppervlakte-toestand | vertind |
metalen oppervlak aansluiting (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
metalen oppervlak contactbereik (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | groen (6021) |
Isolatiemateriaal | PA |
isolatiemateriaalgroep | I |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
Maatschets |
|
Rastermaat | 7,62 mm |
Breedte [b] | 22,86 mm |
Hoogte [h] | 35,05 mm |
Lengte [l] | 41,45 mm |
Aanwijzing voor de bediening | COMBICON-connectoren zijn volgens DIN EN 61984 connectoren zonder schakelvermogen (COC). Bij gebruik volgens de voorschriften mogen zij alleen spanningsloos of onbelast worden ingestoken of losgenomen. |
Aderaansluiting | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
resultaat | Test doorstaan |
Meerdere keren aansluiten en losmaken | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
resultaat | Test doorstaan |
trektest | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,2 mm² / massief / > 10 N |
0,2 mm² / soepel / > 10 N | |
10 mm² / massief / > 90 N | |
6 mm² / soepel / > 80 N | |
steek- en trekkrachten | |
testspecificatie | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
resultaat | Test doorstaan |
Aantal cycli | 50 |
steekkracht per pool ca. | 6 N |
trekkracht per pool ca. | 5 N |
Bestendigheid van opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
resultaat | Test doorstaan |
polarisatie en codering | |
testspecificatie | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
resultaat | Test doorstaan |
visuele inspectie | |
testspecificatie | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
resultaat | Test doorstaan |
inspectie afmetingen | |
testspecificatie | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
resultaat | Test doorstaan |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
levensduurtest | |
testspecificatie | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
piekstootspanning op zeeniveau | 7,3 kV |
isolatieweerstand R1 | 0,6 mΩ |
isolatieweerstand R2 | 0,7 mΩ |
steekcycli | 50 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ |
klimaattest | |
testspecificatie | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
corrosiebelasting | 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus |
warmtebelasting | 100 °C/168 h |
piekwisselspanning | 3,31 kV |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
thermische test | testgroep C | |
testspecificatie | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
getest aantal polen | 12 |
isolatieweerstand | |
testspecificatie | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ |
Lucht- en kruipwegen | | |
testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
nominale isolatiespanning (III/3) | 1000 V |
Nominale stootspanning (III/3) | 8 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 8 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 12,5 mm |
nominale isolatiespanning (III/2) | 1000 V |
Nominale stootspanning (III/2) | 8 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 8 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 8 mm |
nominale isolatiespanning (II/2) | 1000 V |
Nominale stootspanning (II/2) | 6 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 5,5 mm |
minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 5,5 mm |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
Artikelnummer | 1728468 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AADFBD |
Productcode | AADFBD |
Cataloguspagina | Pagina 532 (C-1-2013) |
GTIN | 4046356144476 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 25,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 24,187 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | IN |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |