cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20101209Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
150 V | 6 A | 22 - 18 | ||
gebruiksgroep D | ||||
150 V | 6 A | 22 - 18 |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40048497Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A | 0,14 - 0,75 |