PSPT 2,5/ 2-ST BU CD:2 TP51 - Printplaatconnector
1306376

Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: blauw, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 300 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 2, aantal rijen: 1, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 2, artikelfamilie: PSPT 2,5/..-ST, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Variant met polarisatie en bedrukking

Productdetails








Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Variabel polariseerbaar voor hoge beveiliging tegen foutief insteken
Snel en eenvoudig gecodeerd bij de eerste verbinding van connector en basiselement
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting