MVSTBW 2,5/ 6-ST-5,08 BK - Printconnectoren
1838268

Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 6, aantal rijen: 1, aantal polen: 6, aantal aansluitingen: 6, artikelfamilie: MVSTBW 2,5/..-ST, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, aansluitrichting ader/printplaat: -90 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht