ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 LP:4-1 - Printplaatconnector
1392174

Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: geel, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen: 4, aantal aansluitingen: 4, artikelfamilie: ICC..-PSC2,5/..-5,0, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: ICC 2,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Bedrukte versie

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Variabel polariseerbaar voor hoge beveiliging tegen foutief insteken
Snel en eenvoudig gecodeerd bij de eerste verbinding van connector en basiselement
Wereldwijd erkende en beproefde schroefaansluiting