cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19920306Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
Veldbekabeling | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
gebruiksgroep C | ||||
Fabrieksbekabeling | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
Printconnector, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal rijen: 1, aantal polen: 2, artikelfamilie: FMC 1,5/..-STF, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: Schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
Veldbekabeling | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
gebruiksgroep C | ||||
Fabrieksbekabeling | 50 V | 8 A | 24 - 16 |