PC 6/ 4-G-7,62 BK - Printplaat-basiselementen
1097713

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 6 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 630 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 1, aantal polen: 4, artikelfamilie: PC 6/..-G, rastermaat: 7,62 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,6 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 3, steeksysteem: COMBICON PC 6, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

uitgebreide aanrakingsveiligheid in het poolbeeld voor een maximale beveiliging, ook in niet-aangesloten toestand
eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk