MCV 0,5/14-G-2,54 P20 THR R56 - Printplaat-basiselementen
1821517

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 0,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 14, aantal rijen: 1, aantal polen: 14, aantal aansluitingen: 14, artikelfamilie: MCV 0,5/..-G-THR, rastermaat: 2,54 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON FMC 0,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 56 mm

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
extra soldeerankers reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
levering in rolverpakking volgens IEC 60286-3 voor automatische montage