GMSTBVA 2,5/ 2-G VPE 200 - Printplaat-basiselementen
1742321

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 630 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 2, aantal rijen: 1, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 2, artikelfamilie: GMSTBVA 2,5/..-G, rastermaat: 7,5 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,9 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
royaal raster voor verhoogde spanningseisen
gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector
Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk