DMCV 1,5/13-G1F-3,5-LR P35 - Printplaat-basiselementen
1054074

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 26, aantal rijen: 2, aantal polen: 13, aantal aansluitingen: 26, artikelfamilie: DMCV 1,5/..-G1F, rastermaat: 3,5 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON DFMC 1,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Lock-and-release-vergrendeling, bevestigingsmethode: Lock & release, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

automatische vergrendeling en intuïtieve ontgrendeling door gekleurde lock & release-bedieningshendel
aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
compacte componentafmetingen voor ruimtekritische toepassingen
Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk