DMCV 0,5/15-G1-2,54 P20THR R56 - Printplaat-basiselementen
1845001

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 0,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 30, aantal rijen: 2, aantal polen: 15, aantal aansluitingen: 30, artikelfamilie: DMCV 0,5/..-G1-THR, rastermaat: 2,54 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON DFMC 0,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 56 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
geschikt voor integratie in het SMT-proces
Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
compacte componentafmetingen voor ruimtekritische toepassingen