Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

DMC 1,5/10-G1-3,5-LR P20THR - Printplaat-basiselementen
1535171

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 2, aantal polen: 10, artikelfamilie: DMC 1,5/..-G1-LR-THR, rastermaat: 3,5 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON DFMC 1,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Lock-and-release-vergrendeling, bevestigingsmethode: Lock + Release, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
compacte componentafmetingen voor ruimtekritische toepassingen
automatische vergrendeling en intuïtieve ontgrendeling door gekleurde lock & release-bedieningshendel