D31H 2,2/ 3-V-3,81-X - Printplaat-basiselementen
1339716

Basiselement voor printplaat, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal rijen: 1, aantal polen: 3, artikelfamilie: D31H 2,2/..-V, rastermaat: 3,81 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,8 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: CONNEXIS D, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: vergrendelingsnok, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen

Vaak gestelde vragen


Kan ik de crimpcontacten weer losmaken?

Ja, daar hebben we een extra hulpmiddel voor.... Meer bekijken

Ja, daar hebben we een extra hulpmiddel voor.

Minder bekijken

In welke kleur zijn de artikelen verkrijgbaar?

Onze standaardkleur is zwart.


Zijn er polarisaties voor deze artikelen?

Ja, de polarisaties zijn al geïntegreerd in de behuizing.


Kan ik ook twee afzonderlijke connectoren op één basiselement aansluiten?

Met CONNEXIS D32 kunnen ook twee afzonderlijke connectoren worden aangesloten op een twee-rijig basiselement.


Zijn de connectoren ook verkrijgbaar met vergrendeling?

Ja, alle connectoren uit de CONNEXIS-serie hebben een vergrendeling.


Welke beschermklasse hebben de artikelen?

De connectoren zijn volgens IP20-goedgekeurd.


Waar moet ik op letten bij het kiezen van de kabel?

U moet het juiste crimpcontact kiezen voor de aderdoorsnede.