SPTAF 1/16-3,5-EL MC:WH/BU - Printklem
1552231

Printplaatklem, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 16, artikelfamilie: SPTAF 1/..-EL, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: meerkleurig, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,6 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
met een vinger te bedienen ontgrendelknop, voor een hoog bedieningscomfort
compacte componentafmetingen voor ruimtekritische toepassingen
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid