VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40046113Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 32 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20061129Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
Standaard | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
gebruiksgroep F | ||||
Alleen USR-toepassing | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
gebruiksgroep D | ||||
Alternatief 1 | 300 V | 10 A | 24 - 12 |