PTSA 1,5/ 3-3,5-Z OG BD:16-18
-
Printklem
1473302
Printplaatklem, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: PTSA 1,5, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: oranje, Pin-lay-out: versprongen geplaatste pinnen M, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Productdetails
Producttype | Printplaatklem |
Productfamilie | PTSA 1,5 |
Productlijn | COMBICON Terminals S |
aantal polen | 3 |
Rastermaat | 3,5 mm |
Aantal rijen | 1 |
pinlay-out | versprongen geplaatste pinnen M |
Aantal soldeerpinnen per potentiaal | 1 |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 8 A |
nominale spanning UN | 400 V |
Nominale spanning (III/3) | 250 V |
teststootspanning (III/3) | 4 kV |
nominale spanning (III/2) | 400 V |
teststootspanning (III/2) | 4 kV |
Nominale spanning (II/2) | 630 V |
teststootspanning (II/2) | 4 kV |
Aansluittechniek | |
bouwvorm | printklemmenblok |
nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
Striplengte | 9 mm |
montagetechniek | Golfsolderen |
pinlay-out | versprongen geplaatste pinnen M |
Materiaal - contakt | |
Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiaal contact | Cu-legering |
Oppervlakte-toestand | vertind |
metalen oppervlak aansluiting (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | oranje (2003) |
Isolatiemateriaal | PA |
isolatiemateriaalgroep | I |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
Materiaalgegevens - bedieningselement | |
Kleur (Bedieningselement) | groen (6021) |
Maatschets |
|
Rastermaat | 3,5 mm |
Breedte [b] | 12 mm |
Hoogte [h] | 16,7 mm |
Lengte [l] | 12 mm |
Bouwhoogte | 13,1 mm |
Soldeerstiftlengte [P] | 3,5 mm |
Stiftafmetingen | 0,4 x 0,75 mm |
Printplaatontwerp | |
printgatdiameter | 1 mm |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
resultaat | Test doorstaan |
trektest | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,2 mm² / massief / > 10 N |
0,2 mm² / soepel / > 10 N | |
1,5 mm² / massief / > 40 N | |
1,5 mm² / soepel / > 40 N |
Opwarmingstest | |
testspecificatie | IEC 60947-7-4:2013-08 |
eis m.b.t. verwarmingstest | De som van de omgevingstemperatuur en de verwarming van de aansluitklem van de printplaat mag de bovenste grenstemperatuur niet overschrijden. |
kortsluitstroomvastheid | |
testspecificatie | IEC 60947-7-4:2013-08 |
isolatieweerstand | |
testspecificatie | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ |
Lucht- en kruipwegen | | |
testspecificatie | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
nominale isolatiespanning (III/3) | 250 V |
Nominale stootspanning (III/3) | 4 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 3 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 3,2 mm |
opmerking bij aansluitdoorsnede | Bij aangesloten 1,5 mm²-ader (massief). |
nominale isolatiespanning (III/2) | 400 V |
Nominale stootspanning (III/2) | 4 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 3 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 3 mm |
nominale isolatiespanning (II/2) | 630 V |
Nominale stootspanning (II/2) | 4 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 3 mm |
minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 3,2 mm |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2001-11 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 5 s |
Veroudering | |
testspecificatie | IEC 60947-7-4:2013-08 |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 85 °C |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
Artikelnummer | 1473302 |
Verpakkingseenheid | 300 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1.000 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AALBDA |
Productcode | AALBDA |
GTIN | 4063151884482 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,715 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,552 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem