Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ICC20-TP2,5/3R5,0-9005 - Printklem
1477218

Printplaatklem, nominale stroom: 18 A, nominale spanning (III/2): 300 V, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: ICC..-TP2,5/..R5,0, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,15 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Artikel met penuitlaat aan de zijkant rechts

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

plaatsing van de klem orthogonaal ten opzichte van de printplaat voor een optimale toegankelijkheid in op de rail monteerbare apparaten
Push-in-technologie voor een snelle en eenvoudige bekabeling
Vaste bekabeling en minder afzonderlijke onderdelen
Keuze tussen verschillende rastermaten
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop