SPC 4/ 9-STL5-6,35 - Printconnectoren
1233114

Printconnector, nominale doorsnede: 4 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal rijen: 1, aantal polen: 9, artikelfamilie: SPC 4/..-STL, rastermaat: 6,35 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON PC 4, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: Vergrendelingsflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
geoptimaliseerd voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is: bediening en aderaansluiting vanuit één richting
600 V UL-toelating bij de meest compacte afmetingen

Vaak gestelde vragen


Zijn de connectoren ook verkrijgbaar met vergrendeling/flens?

Ja, de connector is verkrijgbaar met een top-lock en een middenflenslock.


Hoe sluit ik de afschermplaat aan op het aardpotentiaal?

De afschermplaat is via de connector en het basiselement verbonden met het aardpotentiaal. Het contact van de basisstrip op de positie van de middelste flens moet worden verbonden met het aardpotentiaal. Er hoeven geen verdere voorzorgsmaatregelen te worden genomen.