UL Recognized
Toelatings-ID: E60425-2024-07-11Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep F | ||||
600 V | 22 A | 24 - 10 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-2024-07-11Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 22 A | 24 - 10 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 22 A | 24 - 10 | ||
gebruiksgroep D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |