VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40058359Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 6 A | 0,34 - 0,75 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20250418Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
150 V | 7 A | 18 - 22 | ||
gebruiksgroep C | ||||
150 V | 7 A | 18 - 22 |