LPC 6/ 4-STL3-7,62 BK - Printconnectoren
1392886

Printconnector, nominale doorsnede: 6 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal rijen: 1, aantal polen: 4, artikelfamilie: LPC 6/..-STL, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Hendel-Push-in-aansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON PC 6, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: Vergrendelingsflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

door het hendelpricipe kunnen aders met/zonder adereindhuls tijdbesparend en zonder gereedschap worden aangesloten en losgenomen
Duidelijke hendelposities geven betrouwbare feedback over geopende of gesloten aansluitruimten
Uitgebreide aanrakingsveiligheid volgens IEC/UL 61800-5-1
tijdbesparende push-in-aansluiting bij gesloten hendel
de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact