DD31PS 1,5/16-3,81-Y - Printconnectoren
1500458

Printconnector, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal rijen: 2, aantal polen: 16, artikelfamilie: DD31PS 1,5/.., rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: CONNEXIS DD, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: Vergrendelingsflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
door de in twee rijen geplaatste contacten is een hoge pakkingsdichtheid op een compact oppervlak mogelijk
de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen

Vaak gestelde vragen


In welke kleur zijn de artikelen verkrijgbaar?

De connectors zijn zwart en de bedieningsknop is oranje.


Waar moet ik op letten bij het kiezen van de kabel?

U kunt alle gangbare kabels met een aderdoorsnede tot 1,5 mm2 aansluiten.


Heb ik toebehoren nodig voor deze connector?

Nee, er zijn geen toebehoren nodig als je een massieve ader gebruikt.


Moet ik adereindhulzen gebruiken?

Adereindhulzen zijn geen must, maar ze zijn nodig voor het verwerken van flexibele aders zonder gereedschap.


Kan ik de CONNEXIS-connector met Push-in-aansluiting met andere CONNEXIS-producten combineren?

video thumbnail of faq answer

De CONNEXIS-connectors met Push-in-aansluiting kunnen worden gebruikt met de wanddoorvoeren, de connectors voor een vrijhangende verbinding en met de basiselementen voor de printplaat.... Meer bekijken

De CONNEXIS-connectors met Push-in-aansluiting kunnen worden gebruikt met de wanddoorvoeren, de connectors voor een vrijhangende verbinding en met de basiselementen voor de printplaat.

Minder bekijken

Zijn er polarisaties voor deze artikelen?

Ja, de polarisaties zijn al geïntegreerd in de behuizing.


Zijn de connectoren ook verkrijgbaar met vergrendeling?

Ja, alle connectoren uit de CONNEXIS-serie hebben een vergrendeling.


Welke beschermklasse hebben de artikelen?

De connectoren zijn volgens IP20-goedgekeurd.